30 THM CPPE CTL - Prodotto obsoleto

Produto 30 THM CPPE CTL agora é um item obsoleto.

30 THM CPPE CTL
30 THM CPPE CTL

Shaft, T-Case, 29.987 / 30.000 mm Diameter, Tubular (TU), Classe MM (h6), Chrome Plated Steel, Ends Not Plated, 60 Rockwell C Min., 4000 mm Longo


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting: Manufactured To Withstand Tough Usage And Deliver Optimal Performance.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case shafts are hardened to an exact specification of 60 - 63 HRC, delivering long life in transportgrade applications.
  • Only available in Europe.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real29.987 / 30.000 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
Comprimento4000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície0.25 Ra µm 
ClasseClasse MM (h6) 
Cônico0.003 mm
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0.1 mm/m 
MaterialChrome Plated Steel, Ends Not Plated 
Material, ShaftChrome Plated Steel, Ends Not Plated 
Option Tubular (TU)Tubular (TU) 
Profundidade do encaixe0.9 mm
Redondeza0.0030 mm
Weight22 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?